Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0837f1dc-9c94-47d9-a323-dd4307f26156
Главная страница
Категории
Сантехника
Клапаны
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Доступно в Соединенные Штаты
T&S Brass & Bronze Works
Отслеживать
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Загрузить
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
ts-brass-B-3940
Тип продукции
Other Plumbing
Группа продукции
Waste Valves
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2020-04-14
Номер версии
1
Высота (дюймы)
5.81
Ширина (дюймы)
4.19
Глубина (дюймы)
12.25
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves
Инструкции по монтажу
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Сертификация продукции
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3940&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Связанные
Связанные
Основной материал
Хром
Разработано в
Соединенные Штаты Америки
Страна-производитель
Китай
Масса нетто (фунт)
4.2
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Клапаны
Доступно в регионах:
Северная Америка
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
T&S Brass & Bronze Works
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Загрузить
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Загрузить