Опубликуйте свои продукты
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
    T&S Brass & Bronze Works

    B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter

    Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
    Cпецификация
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-3950
    • Тип продукцииOther Plumbing
    • Группа продукцииWaste Valves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)5.81
    • Ширина (дюймы)4.44
    • Глубина (дюймы)12.25
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)4.545
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки