Опубликуйте свои продукты
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    8" deck mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 24" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. EPAct 2005 compliant.
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 7.56 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-0123-ADF12-B
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииPre-Rinse Unit
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-12
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)46
    • Ширина (дюймы)12.62
    • Глубина (дюймы)14.06
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)14.75
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets