Опубликуйте свои продукты
AS-63HD-1
AS-63HD-1
    Tadano [タダノ]

    AS-63HD-1

    TAKE POWER FOR A SPIN

    The new Tadano AS-63HD Heavy Duty changes the game for aerial work platforms everywhere.

    Traditionally, aerial work platforms have been filled with compromises. Weight limits, maneuverability, and other drawbacks that can make simple lifts more challenging, costing businesses time and resources.
    The new AS-63HD Heavy Duty crushes the old limits of AWPs by taking the maneuverability of a boom lift and fusing it with the power of a scissor lift. With a massive 2205 lb (1000 kg) of lifting capacity, 360° of continuous platform rotation and Tadano’s innovative 4-Motion Control for easy operation, it redefines what’s possible from a work platform.
    And makes lifting faster, easier and more powerful than ever before.

    Cпецификация
    • Platform capacity: 2,205 lb (1,000 kg)
      Max. working height: 68' 8" (20.9 m)
      Max. platform height: 62' 8" (19.1 m)
      Max. horizontal outreach: 37' 4" (11.4 m)
      Boom extension: 17' 9" ~ 53' 2" (5.41 m ~ 16.21 m), -11° ~ 75°

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаas-63hd-1
    • Тип продукцииAerial Work Platform
    • Группа продукцииSelf Propelled Aerial Work Platform
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-04-01
    • Номер версии1
    • Высота (мм)3400
    • Ширина (мм)2450
    • Глубина (мм)6900
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вЯпония
    • Страна-производительЯпония
    • Масса нетто (кг)12800
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Воздушное оборудование