Опубликуйте свои продукты
Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM
Tamlyn

Vertical Sliding H-Mold Trim Profile for Panel Joints - SHM

Designed to cover vertical joints in siding. Provides a smooth seam.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Use of the XtremeTrim® Do not install XtremeTrim® Vertical Siding H Mold on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Cпецификация
  • ITEM ID

    SHM516

    • A: 1/2”
    • B: 3/8”

    SHM716

    • A: 3/4”
    • B: 7/16”

    SHM58

    • A: 3/4”
    • B: 5/8”

    SHM34

    • A: 3/4”
    • B: 3/4”

    SHM1

    • A: 1”
    • B: 1”

    SHM114

    • A: 1-1/4”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-008
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииH‑Mold, Vertical
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки