Опубликуйте свои продукты
Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL
Tamlyn

Blunt Panel Outside Corner Trim Profile for Cladding - XOCBL

Unique design creates an aesthetically attractive blunt corner look, for a strong durable outside corner with vertical siding panels.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Blunt Panel Outside Corner on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Cпецификация
  • XOCBL516: 

    • A:1/2”
    • B: 3/8”
    • C: 3/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-024
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииOutside Corner, Blunt
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки