Опубликуйте свои продукты
Starter Strip Base Trim Profile for Cladding Installation - XS
Tamlyn

Starter Strip Base Trim Profile for Cladding Installation - XS

Starter/bottom course for both vertical and lap siding. Provides ease-of-installation with correct angle.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Cпецификация
  • ITEM ID

    XS516

    • A: 3/8” 
    • B: 5/16”

    All parts are 8’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаtamlyn-043
  • Тип продукцииExterior Cladding Trim Profiles
  • Группа продукцииStarter Strip
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-03-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Витраж
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Описание Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Наименование OmniClassWall Specialties and Trim

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки