Опубликуйте свои продукты
Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwater_heater-tankless-ces_series_72-Optional-NEMA-4
  • Тип продукцииInstantaneous Water Heaters
  • Группа продукцииCES Series Electronic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-02-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водонагреватели
  • Классификация IFCЭлектронагреватель
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Описание Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11
  • Наименование OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Доступно в регионах:

Северная Америка
Соединенные Штаты Америки