Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Fischer Profil FischeTHERM Sandwich Panels - Wall panel system

Уникальная ссылка: fisher-therm-wall
Брэнд: Tata Steel
Тип продукции: Wall Systems
Группа продукции: Fischer Profil
Дата публикации: 2017-01-15
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)
Fischer Profil FischerTHERM wall sandwich panel - FischerTHERM is an insulated, visible-fix, architectural wall-cladding panel that is quick and easy to install for fast build times. Adjustment base available. They are an insulated, flat architectural wall-cladding panels that are offered in a wide range of colours with long-term performance.

Fischer Profil FischerTHERM Sandwich panels have insulation as follows: CFC-, HCFC-free, pentane-blown foam system with a closed cell structure. Panels are fire rated to: B-s3-d0 according to DIN EN 13501-1


Основной материал: Steel
Вспомогательный материал: Insulation
Разработано в: Germany
Страна-производитель: Germany

Категория BIMobject: Стены - Сендвич-панели
Uniclass 1.4 Код: JH43
Uniclass 1.4 Описание: Metal panel cladding/features
Uniclass 2.0 Код: SS-25-20-52
Uniclass 2.0 Описание: Metal Composite Panel Cladding Systems
Uniclass 2015 Код: Ss_25_20_14_52
Uniclass 2015 Описание: Metal composite panel cladding systems
NBS Reference Код: 25-20-52
NBS Reference Описание: Metal Composite Panel Cladding Systems
Номер OmniClass: 23-15 13 19 17
Наименование OmniClass: Composite Wall Panels