Опубликуйте свои продукты
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
GENUS-COPPO
    Unimetal

    GENUS-COPPO

    GENUS COPPO

    Genus Coppo is a sheet shaped for the covering of civil buildings, its particular profile allows to satisfy even the aesthetic sense, once laid it gives the effect of a real tile roof. The battening must be provided, as for a classic roof with traditional tiles, every 350 mm. In the case of a continuous support plane, the spacing can be every 700 mm with the use of suitable compression-resistant insulation.

    Cпецификация
    • Tile length 350 mm

      spacing 700 mm

      thicknesses 0.50/0.60/0.80 in steel

      in aluminum 0.70/0.80

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаGENUS-COPPO
    • Тип продукцииCoverings
    • Группа продукцииPolyurethane insulated panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Описание Uniclass 2015Composite panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Roof Panels