Опубликуйте свои продукты
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Архив

    Tata Steel - Formawall® - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    Formawall® is a superior flat faced, secret-fix, insulated wall panel, which is a one fix construction giving a high end architectural appearance. The panel can be laid vertically or horizontally. Available in 70mm, 90mm and 120mm insulation thicknesses and bespoke lengths up to 12m to minimise waste and provide U-values down to 0.17 W/m2K.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаformawall
    • Тип продукцииWall Systems
    • Группа продукцииFormawall
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-07-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Страна-производительВеликобритания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Pr_20_93_85_84
    • Описание Uniclass 2015Structural insulated wall panels
    • Номер OmniClass23-13 33 15
    • Наименование OmniClassWall Exteriors
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls