Опубликуйте свои продукты
Soléal PY 55 (D)
Technal

Soléal PY 55 (D)

Three opening options to meet your project needs: - Single action, hinged. - Tube - bulb stile. - Double action, pivot. - Technal exclusive design push-pad handle. - Concealed drainage at threshold, bottom rail and mid rail. - Slim clamped hinges: 20-mm visible face for two- and three-part hinges. - Fittings readily applied across the offer. - Integrated door closer: 90° hold-open. - Residential and commercial thresholds - Wide choice of locks. - Doors with 3-part hinge Class RC3: burglar resistance level 3 to EN-1627-30.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTEC-SO-PY-55
  • Тип продукцииWindows & Doors
  • Группа продукцииDoors
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-06-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вФранция
  • Страна-производительФранция
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715