Опубликуйте свои продукты
Piterak® xs 20
Piterak® xs 20
    TERREAL Façade
    Архив

    Piterak® xs 20

    Piterak® XS is a cost-effective ventilated wall cladding product installed with clips fixed to vertical profiles.Its light weight allows for easy handling on site
    and reduced transportation costs. Aesthetical and modern, Piterak® XS is available up to 150 cm-long.

    This product substitute the old product Zephire Evolution (not available anymore).

    Cпецификация
    • rectified product ; length from 300 to 1500 mm (+/-2 mm)
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаpiterak-xs-20
    • Тип продукцииFacade
    • Группа продукцииrainscreen cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-27
    • Номер версии2
    • Высота (мм)210
    • Ширина (мм)1500
    • Глубина (мм)18
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительПортугалия
    • Масса нетто (кг)9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCВитраж
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20_90_13
    • Описание Uniclass 2015Clay plain tile cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 29
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Terracotta Wall Panels
    • Номер OmniClass23-13 37 13
    • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls