Опубликуйте свои продукты
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
District View Stone Veneer
    Evolve Stone

    District View Stone Veneer

    With a sleek, contemporary look, District View has a universal appeal. Its natural surface textures and varied stone depths allow for a refined look that can elevate virtually any space. This style features stones that have varied heights and varied lengths. The shorter overall size of this style makes it a perfect fit for small areas. *Colors shown in images may vary slightly from actual product.
    Cпецификация
    • Stone Dimensions: Smallest Size Approx. 2" x 4", Largest Size Approx. 2" x 12"

      Coverage: 14.25 sf per Box

      Color Options:

      • Phantom Shadow
      • Morning Aspen
      • Afternoon Vale
      • River Clay
      • Dune Point
      • Kodiak Mine

      Universal sill pieces are available in all six colors. 90-degree outside corner pieces are available in all six colors.

      Non-rated and Class B fire rated options available.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаdistrict-view-stone-veneer
    • Тип продукцииMortarless Series
    • Группа продукцииDistrict View
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-05-15
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Код ETIMEG020350
    • Название ETIMBuilding - Facade cladding
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201404 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Exterior Stone Cladding
    • Номер OmniClass23-15 15 15
    • Наименование OmniClassWall Cladding Panels