Опубликуйте свои продукты
LP® SmartSide® Lap Siding
LP® SmartSide® Lap Siding
    LP Building Solutions

    LP® SmartSide® Lap Siding

    Get the versatility to create a custom look with LP SmartSide Lap Siding. Available in different sizes in smooth and textured finishes, LP SmartSide Lap Siding enhances the curb appeal of new and remodeled homes. Plus, it’s the perfect complement to homes finished in other exteriors such as stucco, stone and brick.

    Features & Benefits

    • One of the most durable lap siding options in the market today
    • 16’ length can result in faster installation
    • May create fewer seams than traditional 12’ siding
    • Pre-primed for exceptional paint adhesion
    • Treated engineered wood strand or fiber substrate


    Cпецификация
    • Advanced Durability

      • Engineered wood technology offers superior protection against the elements.

      16 Foot Length

      • Can allow for faster installation and less jobsite waste.

      Fewer Seams

      • Can result in a cleaner, more elegant look.

      Industry-Leading Warranty

      • Backed by a 5/50-year limited warranty.

      Award-Winning

      • Green Builder Media's Most Sustainable Siding Supplier per the 2022 Brand Index.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаlp-lap-siding
    • Тип продукцииBuilding materials
    • Группа продукцииSmartSide®
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-12-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Название по ССКПУ ООНSiding and exterior wall materials
    • Код ССКПУ ООН301518
    • Код CSI MasterFormat 201409 74 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
    • Номер OmniClass23-13 37 13
    • Наименование OmniClassExterior Wall Cladding
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
    Бразилия
    Соединенные Штаты Америки
    Чили