Опубликуйте свои продукты
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling

    STS4 wall panels feature narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified spruce is an attractive golden brown with rustic knots.

    Create your dream sauna or high end interior space.


    Cпецификация
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Spruce STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2


      Техническая спецификация
      • Уникальная ссылкаinterior-or-sauna-thermo-spruce-STS4-wall-paneling
      • Тип продукцииInterior
      • Группа продукцииInteriors and Saunas
      • ТипОбъект (один объект)
      • Дата публикации2023-03-28
      • Номер версии1
      Связанные
      • Основной материалThermally Modified Wood
      • Вспомогательный материалДерево
      • Разработано вСоединенные Штаты Америки
      • Страна-производительЭстония
      Классификация
      • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Древесина
      • Код CSI MasterFormat 201407 46 23
      • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Siding