The Kodiak range is made with spruce that has been thermally modified using only heat and steam. Modified right through to the core, the boards are dimensionally stable and offer rot resistance for at least 25 years if correctly installed. Kodiak boards provide a natural and rustic feel alongside the first-class qualities that come with thermally modified wood.
Like the Kodiak bear, Kodiak decking is the biggest board in the forest. Kodiak comes in 8 inch wide boards, wider than standard real wood decking boards, showing off its outrageous strength and stability and making installation a breeze. Brushed for a rugged texture and embracing the natural knots inherent to spruce, Kodiak’s wide sizes create fewer seams than standard widths, and offer the hardy look and feel of the wilderness under your feet while retaining the sophistication of meticulously milled real wood.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |