Опубликуйте свои продукты
1655_ Угольник пресс фитинг ВНУТРЕННИИ для металлопластиковой трубы
TIEMME

1655_ Угольник пресс фитинг ВНУТРЕННИИ для металлопластиковой трубы

Пресс фитинги подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого, промышленного и аграрного сектора. В обще с любой неагрессивной жидкостью.

Они состоят из " внешной гильзы” (з нержавеющей стали) которую механически деформируется, чтобы обеспечивать герметичности. Механическая деформация гарантирует необратимое соединение и поэтому можно их установить за скрытой установки , согласно действующим нормам. Полимерный "кольцо" разделяет стальную часть от латунной, чтобы избежать явления "гальванической коррозий" и позволяет монтажник контролировать правильное соединения между трубой и фитингом.

Угольник пресс фитинг с внутренней резьбой ISO 7.
Также доступен в покрытой оловом версии [SN]

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения:
Труба от Ø 14mm до Ø 50 mm.
Наружное соединение от G1/2" (DN15) до G1"1/2 (DN50).



Диапазон производства:
Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг/Внутренний для металлопластиковой трубы

Art. 1653-1661  Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1656 Пресс фитинг угловой / Внутренний фланцевый к стене для металлопластиковой трубы

Art. 1657 Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
Art. 1658 Пресс "тройник" фитинг наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы

Аксессуары для завершения:
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия
Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия

Cпецификация
  • Art.1655
    Угольник пресс фитинг с внутренней резьбой
    Диапазон производства от Ø14 до Ø50 mm
    Корпус: Латунь CW617N
    Кольцо: PA
    Гильза: нержавеющая сталь AISI 304

    Максимальная рабочая температура: 95°C
    Минимальная рабочая температура: - 20°C
    Максимальное рабочее давление: 10 бара
    Пригодные к употреблению жидкости: питьевая вода, вода и гликолевые растворы (максимальный процент гликоля 30%), неагрессивные жидкости.
    Резба: внутренняя UNI ISO 7 R коническая

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1655_Elbow-female-fitting_Raccordo-curvo-femmina
  • Тип продукцииFITTINGS
  • Группа продукцииFITTINGS FOR AL-COBRAPEX MULTI-LAYER PIPE
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код ETIMEC003024
  • Название ETIMFitting with 2 connections
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52
  • Описание Uniclass 2015Pipe, tube and fitting products
  • Код CSI MasterFormat 201440 79 66
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
  • Номер OmniClass23-19 25 13 21 17
  • Наименование OmniClassFittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings