Опубликуйте свои продукты
2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/внутреннии с рычагом из алюминия
2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/внутреннии с рычагом из алюминия
2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/внутреннии с рычагом из алюминия
2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/внутреннии с рычагом из алюминия
2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/внутреннии с рычагом из алюминия
    TIEMME

    2361-2371-2371B-2371N _ MISTRAL Шаровой кран стандартный проход наружный/внутреннии с рычагом из алюминия

    4.8 из 5 звезд4.8(12 отзывы)

    Кран подхоит для любых доможных систем водоснобжения и санитарий, сжатого воздуха, различных масел, нефтепродуктов, В обще с любой неагрессивной жидкостью.

    Направление установки крана относительно потока - безразлично, если не указано иное со специальной маркировкой (вообще стрелки) на корпусе.

    Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой UNI ISO 228.
    Доступен с бабочкой или рычагом из алюминия.

    Широкий диапазон доступно, для всех требованей установки:
    Соединение наружный/внутреннии от G1/2" (DN15) до G2"(DN50).

    Также доступен:
    Art. 2361 - Красный рычаг из алюминия
    Art. 2371 - Красная бабочка
    Art. 2371B - Синяя бабочка
    Art. 2371N - Черная бабочка



    Диапазон производства:
    Art. 2311 - 2311N Шаровой кран польный проход для воды с наружной /внутренней резьбой Art. 2360 - 23602370 - 23702370N Шаровой кран стандартный проход для воды с внутренней/внутренней резьбой
    Art. 2372 – 2372Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/наружной резьбой

    Аксессуары для завершения:
    Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
    Art. 1650 Пресс фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1652 Пресс фитинг /внутреннии для металлопластиковой трубы
    Art. 1654 Пресс фитинг угловой /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1655 Пресс фитинг угловой /внутреннии для металлопластиковой трубы
    Art. 1658 Пресс тройник фитинг /наружный для металлопластиковой трубы
    Art. 1659 Пресс тройник фитинг /внутреннии для металлопластиковой трубы

    Cпецификация
    • Art. 2361
      Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G2"(DN50).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Рычаг: красный из алюминия

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228


      Art. 2371
      Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: Красная бобочка

      Максимальная рабочая температура: 120°C 
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228


      Art. 2371B
      Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: синяя бобочка

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228


      Art. 2371N
      Шаровой кран стандартный проход для воды с наружной/внутренней резьбой
      Диапазон производства от G1/2" (DN15) до G1"1/4 (DN32).
      Корпус: Латунь CW617N никелированный
      Ручка: Черная бобочка

      Максимальная рабочая температура: 120°C
      Минимальная рабочая температура: - 20°C
      Максимальное рабочее давление: См. Технический паспорт продукта
      Резьба: Наружная/Внутренняя UNI ISO 228

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2361-2371-2371B-2371N_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Тип продукцииVALVES AND TAPS
    • Группа продукцииBALL VALVES FOR WATER
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-09-28
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011343
    • Название ETIMBall valve
    • Название по ССКПУ ООНBall valves
    • Код ССКПУ ООН40141607
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
    • Описание Uniclass 2015Ball valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 15
    • Наименование OmniClassBall Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC