Пресс фитинги подходят для любых потребностях распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений, санитария, для жилого, коммерческого, промышленного и аграрного сектора. В обще с любой неагрессивной жидкостью.
Они состоят из " внешной гильзы” (з нержавеющей стали) которую механически деформируется, чтобы обеспечивать герметичности. Механическая деформация гарантирует необратимое соединение и поэтому можно их установить за скрытой установки , согласно действующим нормам. Полимерный "кольцо" разделяет стальную часть от латунной, чтобы избежать явления "гальванической коррозий" и позволяет монтажник контролировать правильное соединения между трубой и фитингом
Пресс "тройник" фитинг с наружной резьбой ISO 7.
Также доступен в покрытой оловом версии [SN]
Широкий диапазон доступно, для всех требование установки и соединения:
Труба от Ø 14mm до Ø 40 mm.
Наружное соединение от G1/2" (DN15) от G1"1/4 (DN32).
Диапазон производства
Art. 1650 Пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1651 Пресс фитинг двойной для металлопластиковой трубы
Art. 1652 Пресс фитинг/Внутренний для металлопластиковой трубы
Art. 1653-1661 Двойной угольник пресс фитинг для металлопластиковой трубы (угол 45° или 90°)
Art. 1654 Угольник пресс фитинг/Наружный для металлопластиковой трубы
Art. 1655 Угольник пресс фитинг/ Внутренний для металлопластиковой трубы
Art. 1656 Пресс фитинг угловой / Внутренний фланцевый к стене для металлопластиковой трубы
Art. 1657 Пресс "тройник" фитинг для металлопластиковой трубы
Art. 1659 Пресс "тройник" фитинг внутренний для металлопластиковой трубы
Аксессуары для завершения
Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 2361-2371-2371B-2371N Шаровый кран стандартный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия Art. 2311-2311N-2321-2321N Шаровый кран польный проход наружный/внутреннии с ручкой из алюминия