Опубликуйте свои продукты
1905-1906 _ G3/4" или G1" КОМПЛАНАРНЫЙ модульный Коллектор с выходами G1/2"x16
TIEMME

1905-1906 _ G3/4" или G1" КОМПЛАНАРНЫЙ модульный Коллектор с выходами G1/2"x16

Распределительные коллекторы (КОМПЛАНАРНЫЙ) обычно используется в распределительнуых сетях горячей и холодной водоснобжений.

Благодаря их конфигурации они позволяют параллельный кормить горячей и холодной водоснобжений, минимизация перепадов давления. Коллекторы, производятся с соблюдением действующих норм и они сертифицированы по химическому составу используеммых матерялов и на размерном уровне

Модульный* коллектор с соединениями с двух сторон

Широкий диапазон доступно, для всех требование установки от 2 до 10 выходов Размер G3/4" (DN20) или G1" (DN25) Соединения G1/2”x16

Доступен во версиях:
Art.1905 размер G3/4” (DN20)**
Art.1906 размер G1” (DN25)**
** также доступен в никелированной версии


Аксессуары для завершения:

Art. 1900 Автоматический клапан выпуска воздуха
Art. 1901 Запорный клапан
Art. 1881 Переходник для коллекторов наружная/внутреняя резьба
Art. 1882 Заглушка с наружной резьбой
Art. 1879 Заглушка с внутренней резьбой
Art. 2121 Шаровой кран полный проход наружная/внутренняя резьба ISO 228 и ручка бабочкой красная или синяя Art. 2227 Шаровой кран полный проход наружная/внутренняя резьба ISO 7/1 и ручка бабочкой красная или синяя

Art. 0200 Высокой плотности Pe-X труба с антикислородным барьером (EVOH)
Art. 1716 Пресс фитинг для Pe-X трубы с соединения G1/2”x16
Art. 1435 Натяжый фитинг для Pe-X трубы с соединения G1/2”x16

Art. 0600 Труба Pe-X со средним алюминиевым слоем
Art. 1668 Пресс фитинг для металлопластиковой трубы с соединения G1/2”x16
Art. 1635Натяжый фитинг для металлопластиковой трубы с соединения G1/2”x16

Art. 1812 Универсальный Шкаф


Cпецификация
  • Art.1905
    Распределительный модульный коллектор из латуни с соединениями с двух сторон.  
    Размер G3/4” (DN20) выходов от 2 до 10 с соединениях G1/2”x16
    Корпус: из латуна CW617N (также доступен в никелированной версии)

    Максимальная рабочая температура: 110°C 
    Минимальная рабочая температура: - 20°C 
    Максимальное рабочее давление: 10 бара
    Пригодные к употреблению жидкости: Вода Резба: Наружная UNI ISO 228 цилиндрическая /внутренная UNI ISO 228 цилиндрическая


    Art.1906
    Распределительный модульный коллектор из латуни с соединениями с двух сторон.
    Размер G1” (DN25) выходов от 2 до 10 с соединениях G1/2”x16 
    Корпус: из латуна CW617N (также доступен в никелированной версии)

    Максимальная рабочая температура: 110°C 
    Минимальная рабочая температура: - 20°C 
    Максимальное рабочее давление: 10 бара
    Пригодные к употреблению жидкости: Вода Резба: Наружная UNI ISO 228 цилиндрическая /внутренная UNI ISO 228 цилиндрическая

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1905-Complanare-manifold-Collettore-complanare
  • Тип продукцииDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • Группа продукцииMANIFOLDS WITHOUT SHUT-OFF
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-09-28
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника