Опубликуйте свои продукты
INTERTOP TEXTURA  ready-mixed architectural concrete
TITAN CEMENT SA

INTERTOP TEXTURA ready-mixed architectural concrete

Intertop Textura is ready-mixed architectural concrete intended for the construction of high aesthetics exterior cast floors, resistant to time in spaces such as squares, pedestrian streets or in surrounding areas of residential or commercial centers.

Cпецификация
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаINTERTOP_TEXTURA
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2023-01-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЦемент
  • Вспомогательный материалSand
  • Разработано вГреция
  • Страна-производительГреция
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Бетон
  • Номер OmniClass23-13 15 11
  • Наименование OmniClassConcretes

Доступно в регионах:

Северная Америка Европа Южная Америка Африка Азия