Опубликуйте свои продукты
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
Spring Pendant Large
    Tom Dixon
    Архив

    Spring Pendant Large

    A large ceiling light made from multiple bands of high-performance stainless steel in a Silver finish. Pliant ribbons of stainless steel have been arranged like a whisk around our custom-made dimmable Tom Dixon LED disc. The semi-transparent shape thus created can be adjusted to a variety of silhouettes.

    The LED module offers three key benefits - longer life expectancy, energy efficiency and improved performance including dimmability and light control. Our integrated LED module is fully serviceable and replacement components and individual drivers are available if needed. Also available in Small and Medium, and in a white and brass finish.

    Cпецификация
    • SKUSPP06SEU
      Weight3.85 kgs
      Country of ManufactureChina
      FamilySpring
      Cable FinishBlack Braided
      Depth350 cm
      Width100 cm
      Height100 cm


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSpring-Pendant-Large
    • Тип продукцииTom Dixon
    • Группа продукцииPendant
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-04-18
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)3500
    Ссылки
    Связанные
    • Масса нетто (кг)3.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОбъект

    Похожие продукты

    4.4 из 5 звезд 4.4 (8)
    3.7 из 5 звезд 3.7 (11)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (18)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (59)