Опубликуйте свои продукты
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
    TOP CARAIBES - OCEAN INDIEN

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Cпецификация
    • prepaint steel
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTCA010018
    • Тип продукцииMetal cladding
    • Группа продукцииProfiled wall cladding
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-03-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1030
    • Глубина (мм)25
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    • Масса нетто (кг)6.94
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Листовые материалы