Опубликуйте свои продукты
B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer
B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer
    TRES

    B-system 2-way concealed thermostatic shower mixer

    • Concealed thermostatic body for horizontal installation included.
    • Flow regulator and 2-way ceramic distributor.
    • Round lever.
    • Wall-mounted arm with adjustable stainless steel shower head: Ø 300 mm.
    • Wall-mounted support for hand shower with water supply.
    • Anti-limescale brass hand shower.
    • Satin hose.
    Cпецификация
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass
      • Showerhead material: Stainless steel
      • Hand shower material: Brass

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 12
      • Connecting element: G1/2""
      • Acoustic group: IIA
      • BELGAQUA certification (Belgium)

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29926828
      • Distributor cartridge: 29903302
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Tres Instant: The thermostatic cartridge ensures a constant flow of water at the desired temperature, in spite of pressure or temperature changes
      • Anti-limescale brass hand shower
      • Rust-resistant

      Surfaces available

      • 30735204 — Chrome
      • 30735204NM — Matt Black
      • 30735204AC — Steel
      • 30735204KMB — Black bronze
      • 30735204VO — Volcanic
      • 30735204CA — Golden Cava
      • 30735204GR — Graphite
      • 30735204OR — 24K Gold
      • 30735204OM — 24K Matte Gold
      • 30735204OPM — 24K Matte Rose Gold
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка30735204
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-09-01
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)300
    • Глубина (мм)550
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)7.36
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011327
    • Название ETIMBuilt-in mixing tap
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_80
    • Описание Uniclass 2015Shower thermostatic valves