Опубликуйте свои продукты
Tambour (TMB Series) Door - TMB6120
TruStile Doors

Tambour (TMB Series) Door - TMB6120

3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)
Our Tambour (TMB) Door Collection combines stile and rail construction with state-of-the-art CNC routing technology to create a uniquely contemporary look. Combine these doors with other styles for design interest and visual variety.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTMB6120
  • Тип продукцииPanel Doors
  • Группа продукцииTambour
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалMDF
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки