Опубликуйте свои продукты
V-Groove (VG Series) Door - VG1000
TruStile Doors

V-Groove (VG Series) Door - VG1000

Our V-Groove (VG) Door Collection features a tongue-and-groove look that emulates plank doors. Each door is built with genuine stile and rail construction to ensure greater performance than plank doors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVG1000
  • Тип продукцииPanel Doors
  • Группа продукцииV-Groove
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-07-24
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалMDF
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки