Опубликуйте свои продукты
French Lite (FL Series) Door - FL1200
TruStile Doors

French Lite (FL Series) Door - FL1200

Our French Door (FL) Collection offers classic glass door designs from one- to 18-lite configurations. Our French doors are crafted with true divided lites. Each individual piece of glass is hand-inserted for maximum architectural detail.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFL1200
  • Тип продукцииGlass Doors
  • Группа продукцииFrench Lite
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors