Опубликуйте свои продукты
Tru&Modern (TM) Series Door - TM13000
TruStile Doors

Tru&Modern (TM) Series Door - TM13000

The Tru&Modern™ Door Collection is a modern take on classic stile and rail door construction. Clean, strong lines. Custom design options. Bold accents. This collection radically alters the concept of what a door can bring to today’s modern and contemporary interiors.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаTM13000
  • Тип продукцииModern Doors
  • Группа продукцииTruStile Modern
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-12-23
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалMDF
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
  • Классификация IFCДверь
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors