Опубликуйте свои продукты
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080
Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080
    TruStile Doors

    Infinite Rail (TMIR) Door - TMIR6080

    Modern architecture demands exacting specifications. The Tru&Modern Infinite rail brings a luxurious level of sophistication with kerf cuts or metal inlays that traverse the complete width of the door.

    Choose from 13 styles featuring a variety of kerf cut and metal inlay configurations. Or create your own custom solution.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTMIR6080
    • Тип продукцииModern Doors
    • Группа продукцииInfinite Rail
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-12-23
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалMDF
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Распашные двери
    • Классификация IFCДверь
    • Название по ССКПУ ООНDoors
    • Код ССКПУ ООН301715
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors