Опубликуйте свои продукты
Outlet unit - Ø75 mm horizontal drain
Unidrain A/S

Outlet unit - Ø75 mm horizontal drain

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

The water trap can be removed and separated for cleaning

Cпецификация
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

    Can be rotated 180 degrees if a rear-facing outlet is required

    Capacity 1,0 l/s




Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1411-0075
  • Тип продукцииLinear drain
  • Группа продукцииOutlet unit
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)86
Связанные
  • Основной материалПолиэтилен/полипропилен
  • Разработано вДания
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСоединительный элемент воздуховода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
  • Код ССКПУ ООН40141719
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment

Доступно в регионах:

Европа