Опубликуйте свои продукты
ClassicLine - Corner Grate - Design Column
Unidrain A/S

ClassicLine - Corner Grate - Design Column

Unidrain's unique construction is patented in Europe (1287213) and awaiting patent approval in several countries world-wide. Unidrain is a registered trademark.
Complies with the joint European norm EN1253 (Pan-European standard for floor drains).
Fulfils the requirements of the new building regulations. Approved for wet rooms in class H (Hard stress load).

Corner 2600 - Only for use with ClassicLine frame

Cпецификация
  • DK: MK- and VA-approval
    SE: Technical and system approval
    NO: TG – approval
    FI: STF approval
    DE: TÜV approval
    UK: BBA approval
    (see unidrain local website, to find latest versions)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2602
  • Тип продукцииCorner drain
  • Группа продукцииGratings
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-01-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вДания
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCСоединительный элемент воздуховода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
  • Код ССКПУ ООН40141719
  • Код Uniclass 2015TE_70_10_70
  • Описание Uniclass 2015Drainage equipment
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains