Опубликуйте свои продукты
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
UNI-PARETE-WOOL
    Unimetal

    UNI-PARETE-WOOL

    UNI PARETE LANA

    UNI 5 and UNI Parete in the version with mineral fiber with fire resistance, for structures requiring incombustibility and insulation. Mineral fiber is an inorganic material that melts at temperatures above 1000°C, this natural insulator does not contribute to the development and propagation of the fire nor to the emission of toxic gases. UNI 5 and UNI Parete are insulating products compliant with EN 14509 standard.

    Cпецификация
    • Maximum insulation 100kg m3 ± 10%

      Lower and upper side 0.5 mm

      Reaction class A2-S1, d0

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUNI-PARETE-WOOL
    • Тип продукцииCoverings
    • Группа продукцииPolyurethane insulated panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Описание Uniclass 2015Composite panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Roof Panels