Опубликуйте свои продукты
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
UNI PARETE Visible fixing
    Unimetal

    UNI PARETE Visible fixing

    UNI WALL Visible fixing

    Cпецификация
    • Steel 

      upper side
      steel 0,4 mm
      lower side
      steel 0,4 mm

      Aluminium

      upper side
      aluminium 0,6 mm
      lower side
      aluminium 0,6 mm



    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаUNI-WALL-Visible-fixing
    • Тип продукцииCoverings
    • Группа продукцииPolyurethane insulated panels
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-11-05
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Название по ССКПУ ООНStructures and Building and Construction and Manufacturing Components and Supplies
    • Код ССКПУ ООН30
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Описание Uniclass 2015Composite panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 41 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Metal Roof Panels
    • Номер OmniClass23-13 39 27 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Roof Panels
    • Код CSI UniFormat IIB3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIRoof Coverings