Опубликуйте свои продукты
Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section
Unisport

Wall Bars UNISPORT High 2475 mm 1 Section

4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)
Unisport Wall Bars are made of solid pine. All rungs are elliptical to achieve the best grip. Through our own production facility we can guarantee the highest quality and solid crafts, which means that we can easily offer our customers bespoke solutions to suit specific needs.
Cпецификация
  • Width 765 mm
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка300471
  • Тип продукцииEquipment
  • Группа продукцииWallbars
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-10-02
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2475
  • Ширина (мм)765
  • Глубина (мм)185
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСосна
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)11
Классификация
  • Категория BIMobjectСпорт и развлечения - Другое
  • Классификация IFCОбъект
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_84
  • Описание Uniclass 2015Sports equipment
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
4.2 из 5 звезд 4.2 (33)
4.8 из 5 звезд 4.8 (9)
3.7 из 5 звезд 3.7 (44)
4.2 из 5 звезд 4.2 (45)
4.0 из 5 звезд 4.0 (27)