Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
URSA Mineral wool PROFILO 39 PL
    URSA by Etex

    URSA Mineral wool PROFILO 39 PL

    Insulation board for thermal, fire and acoustic insulation of mineral wool. The material is non-flammable, sound-absorbing, vapor-permeable, compressed, resistant to mold and fungi, made of elastic fibers.
    Cпецификация
    • plate made by mineral glasswool URSA PROFILO 39 for thermal and acoustic insulation;reaction to fire class (euroclass)A1; lambda 0,039[W/mK]; thermal resistance R=1.25 [m2K/W] -thickness 50[mm], thermal resistance R=1.50 [m2K/W] -thickness 60[mm]; thermal resistance R=1.90 [m2K/W] -thickness 75[mm]; thermal resistance R=2.05 [m2K/W] -thickness 80[mm], thermal resistance R=2.55 [m2K/W] -thickness 100[mm], thermal resistance R=3.80 [m2K/W] -thickness 150[mm];
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPL_MAT_GLW_UGW_PROFILO_39_100_1
    • Тип продукцииURSA GLASSWOOL
    • Группа продукцииInsulation
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2019-05-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)1000
    • Глубина (мм)100
    Связанные
    • Основной материалМинеральная вата
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)1.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
    • Классификация IFCМатериал
    • Название по ССКПУ ООНInsulation
    • Код ССКПУ ООН3014
    • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
    • Описание Uniclass 2015Mineral wool insulation
    • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Номер OmniClass23-13 25 19 11 17
    • Наименование OmniClassFiberglass Slab and Board Thermal Insulation

    Доступно в регионах:

    Европа
    Польша