Опубликуйте свои продукты
URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL
URSA by Etex

URSA Mineral wool AIR ZERO A2 - 40mm PL

URSA AIR ZERO A2 40 mm, are 40mm thick panels made of glass wool used to build rectangular ventilation ducts, thermally and acoustically insulated. The outer surface of the panel consists of aluminum foil reinforced with a dense fiberglass mesh. The interior finish is made of "ZERO" glass fiber fabric, characterized by high durability and resistance to repeated mechanical cleaning. Thanks to the combination of high density mineral wool and special support layers, the product guarantees very high sound absorption and reduces significantly the possibility of bacteria appearing. The material classified as NON-FLAMMABLE ensures a high level of fire safety without affecting the development and spread of the fire.
Cпецификация
  • Duct board made by mineral glasswool URSA AIR ZERO A2 - 40mm 32 for ventilation ducts;reaction to fire class (euroclass)A2-s1,d0; lambda 0,032[W/mK]; thermal resistance R=1,25 [m2K/W]; thickness 40[mm]
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаPL_MAT_AIR_ZERO_32_A2_40_1
  • Тип продукцииURSA AIR
  • Группа продукцииInsulation
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2019-05-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1000
  • Ширина (мм)1000
  • Глубина (мм)40
Связанные
  • Основной материалМинеральная вата
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)3.44
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Изоляция
  • Классификация IFCМатериал
  • Название по ССКПУ ООНInsulation
  • Код ССКПУ ООН3014
  • Код Uniclass 2015Pr_25_57_06_30
  • Описание Uniclass 2015Flexible glass wool mat insulation
  • Код CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Номер OmniClass23-33 49 00
  • Наименование OmniClassHVAC Ductwork