Опубликуйте свои продукты
PUSH PLATES WC - P4
PUSH PLATES WC - P4
PUSH PLATES WC - P4
    Valsir

    PUSH PLATES WC - P4

    Valsir matches its cisterns with a series of push plates that offer a meticulous and clean style, manufactured in various finishes using ABS or metal. Valsir plates and controls meet the criteria of maximum functionality and take on an important role in terms of aesthetics expressed by the position of the WC in the bathroom.
    Cпецификация
    • Push plates for in-wall flush cisterns made by ABS, dimensions 215x145mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPLATES_P4
    • Тип продукцииIn-Wall Flush Cisterns
    • Группа продукцииPush plates
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-04-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)145
    • Ширина (мм)215
    • Глубина (мм)6.5
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_33_68
    • Описание Uniclass 2015Push plates
    • Код CSI UniFormat IID2030
    • Заголовок CSI UniFormat IISanitary Waste