Опубликуйте свои продукты
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
BATHROOM FRAMES - WASHBASIN
    Valsir

    BATHROOM FRAMES - WASHBASIN

    Valsir offers three different frame types capable of satisfying all installation requirements. Block frames ensure reliability and easy installation.
    Cпецификация
    • Valsir lavabo Block S80 frame for wall-hung washbasin, depth of 80 mm, mounted on black painted tubular frame. Provided with 200 mm feet that are adjustable in height and can be turned parallel or perpendicular to the frame, supplied with brackets with extension for fixing at a distance of up to 170 mm from the wall. Supplied with two M12 threaded rods for wall mounting of wall-hung bidet, brass fittings with anti-vibration rubber and supplied with a D 50 waste bend and fixing material. Pre-mounted and supplied with perforated plate for connection of fittings, which allows the fittings to be positioned as required and sliding area for fixing the threaded rods.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWASHBASIN_FRAMES
    • Тип продукцииMOUNTING BATHROOM FRAMES
    • Группа продукцииWashbasin
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSinks
    • Код ССКПУ ООН30181504
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Описание Uniclass 2015Sinks
    • Код CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Residential Sinks
    • Номер OmniClass23-31 13 00
    • Наименование OmniClassSinks
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures