Опубликуйте свои продукты
Wood Alu Frederiksberg Window Type 10
VELFAC

Wood Alu Frederiksberg Window Type 10

VELFAC Classic windows in wood / aluminum is a window system specifically designed for window replacements in older buildings. Or for new houses in the old style. The series contains Dannebrog windows mansion windows, farmhouse windows and Frederiksberg windows. It is all windows with many fine craftsmanship details and bars. In VELFAC Classic, we have fostered the original qualities of the windows, as they did 200 years ago. Therefore, we include among others the windows of various shapes of vertical and transoms, asymmetrical design cross post, kvartstafprofilering of jamb, mullion and folding, halvstafprofilering of muntins and conservation of the original curved kitfals and water nose.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаclass_fred_type10
  • Тип продукцииVELFAC Classic
  • Группа продукцииClassic windows
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-04-22
  • Номер версии3
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалExtruded Aluminum
  • Разработано вДания
  • Страна-производительПольша
Классификация
  • Категория BIMobjectОкна - Single Hung Windows
  • Классификация IFCОкно
  • Код ETIMEC003536
  • Название ETIMWindow (complete with frame)
  • Название по ССКПУ ООНWindows
  • Код ССКПУ ООН301716
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_98
  • Описание Uniclass 2015Window units
  • Номер OmniClass23-17 13 13
  • Наименование OmniClassMetal Windows
  • Код CSI UniFormat IIB2020
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows