Опубликуйте свои продукты
Roughneck Cell Camera
Vicon

Roughneck Cell Camera

Network Specialty Cameras

Roughneck Cell Cameras


  • High-security 1080P resolution camera
  • Integrated housing, camera, lens, and IR illuminators
  • Designed specifically for use in custodial suites and prison cells
  • H.264, MPEG-4 and M-JPEG compression
  • ONVIF certified
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvicon-v15ccm-1r-2
  • Тип продукцииCameras
  • Группа продукцииNetwork Specialty Cameras
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security