Опубликуйте свои продукты
V2000B Roughneck AI Bullet Cameras
Vicon

V2000B Roughneck AI Bullet Cameras

4.7 из 5 звезд4.7(9 отзывы)
Vicon’s Roughneck AI Bullet Camera Series is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera supports H.264/H.265 compression technology, a motorized zoom and focus varifocal lens and true WDR. It delivers powerful analytics based on intelligence at the edge that detects, tracks, and analyzes moving objects while suppressing unwanted alarms.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvicon-v2000b-bullets
  • Тип продукцииCameras
  • Группа продукцииNetwork Box and Bullet Cameras
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Код CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security