Опубликуйте свои продукты
V2100D Roughneck Dome Cameras
Vicon

V2100D Roughneck Dome Cameras

4.8 из 5 звезд4.8(35 отзывы)
Vicon’s Roughneck Dome Camera is available in a 5 MP model. This NDAA/GSA/TAA compliant camera offers 120 dB WDR along with nearly 100 ft of IR range to ensure your security operation maintains the highest video quality even in the harshest lighting scenarios.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvicon-v2100d-domes
  • Тип продукцииCameras
  • Группа продукцииNetwork Dome Cameras
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалПоликарбонат
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86
  • Описание Uniclass 2015Surveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security