Опубликуйте свои продукты
VAX Door Controller
Vicon

VAX Door Controller

VAX Software and Hardware

VAX Access Control Hardware


  • Unique optional over-the-door design with built-in request to exit PIR sensor
  • One and two door models
  • Powered by PoE, including door hardware
  • Built-in diagnositics interface
  • Compatible with standard reader hardware
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаvicon-vax-door-controller
  • Тип продукцииAccess Controls
  • Группа продукцииVAX Software and Hardware
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Код Uniclass 2015Ss_75_40
  • Описание Uniclass 2015Security systems
  • Код CSI MasterFormat 201411 97 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Security Equipment
  • Номер OmniClass23-29 11 00
  • Наименование OmniClassSecurity Detection and Monitoring
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security