Опубликуйте свои продукты
MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box
Videotec

MBA - Maximus range, Accessories, Ex communication box

Certifications for use in Zones 1 and 2, IIC T5 or T6 Group (Gas) and in Zones 21 and 22, IIIC T100°C or T85°C Group (Dust) Copper-free marine grade aluminium construction, RAL 9006 external epoxy paint Designed to work exclusively with Videotec products and accessories Plenty of space for cables and connections Built-in Ethernet switch with 4 channels:_|n|_ 3 RJ45 ports, Fast Ethernet (10BASE-T/100BASE-T)_|n|_ 1 SFP port, Fast Ethernet (100BASE-FX), for fibre optic connection 2 bypass for analog video signals with BNC connectors 2 bypass for I / O signals with multi-pin connectors Input voltages available: 230Vac, 120Vac, 24Vac Extended/Industrial range electronics Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +70°C (158°F) IP66
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmba
  • Тип продукцииMaximus
  • Группа продукцииEx-proof cameras, Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)340
  • Ширина (мм)305
  • Глубина (мм)228
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)15
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEC001527
  • Название ETIMVideo surveillance system
  • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
  • Код ССКПУ ООН46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Описание Uniclass 2015Survey cameras
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Номер OmniClass23-37 15 11
  • Наименование OmniClassCameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security