Опубликуйте свои продукты
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
    Videotec

    MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design

    The explosion-proof Full HD camera MAXIMUS MMX is perfect for efficient video surveillance and control of processes in hazardous environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial and foodstuff sectors. An absolute advantage offered by this camera is its extremely easy and safe installation. The camera can be supplied with multi-polar cabling. The camera can also be powered in PoE+, thereby allowing further simplification of installation operations. The camera is supplied with supports for wall, ceiling and railing installation and with a sunshield.
    Cпецификация
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmmx
    • Тип продукцииMaximus
    • Группа продукцииEx-proof cameras
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-27
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)175
    • Глубина (мм)254
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
    • Классификация IFCСигнализация
    • Код ETIMEC001527
    • Название ETIMVideo surveillance system
    • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
    • Код ССКПУ ООН46171610
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Описание Uniclass 2015Survey cameras
    • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Номер OmniClass23-37 15 11
    • Наименование OmniClassCameras
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security