Опубликуйте свои продукты
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    MAXIMUS MPX DELUX is an explosion-proof FULL HD PTZ camera which integrates new imaging and encoding technology for outdoor video surveillance, allowing recordings to be produced with incredibly bright and vivid colours both by day and by night. This camera is ideal for efficient video surveillance and control of processes in critical environments where the atmosphere is potentially explosive due to the presence of inflammable gases or dust, typical of the Oil&Gas, marine or industrial sectors.
    Cпецификация
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmpx-delux
    • Тип продукцииMaximus
    • Группа продукцииEx-proof PTZ cameras
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)398
    • Ширина (мм)336
    • Глубина (мм)232
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)27
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
    • Классификация IFCСигнализация
    • Код ETIMEC001527
    • Название ETIMVideo surveillance system
    • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
    • Код ССКПУ ООН46171610
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Описание Uniclass 2015Survey cameras
    • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Номер OmniClass23-37 15 11
    • Наименование OmniClassCameras
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security