Опубликуйте свои продукты
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
    Videotec

    MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera

    MAXIMUS MPXT provides dual vision in real time, incorporating a Day/Night camera and thermal camera for applications that require a field of view in complete darkness, fog, rain, smoke or for large distances. The MAXIMUS MPX series products are Lloyd's Register Type Approval System Test Specification Number 1 certified and therefore can be used in Marine and Offshore applications for environmental categories ENV1, ENV2, ENV3 and ENV5 (eg. passenger ships, open-air decks, closed spaces and technical areas that may be subject to heat generated by other equipment,
    Cпецификация
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip Up to 999 units, addressable by means of dip-switches
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmpxt
    • Тип продукцииMaximus
    • Группа продукцииEx-proof PTZ cameras
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-27
    • Номер версии1
    • Высота (мм)398
    • Ширина (мм)453
    • Глубина (мм)232
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)31
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
    • Классификация IFCСигнализация
    • Код ETIMEC001527
    • Название ETIMVideo surveillance system
    • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
    • Код ССКПУ ООН46171610
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Описание Uniclass 2015Survey cameras
    • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Номер OmniClass23-37 15 11
    • Наименование OmniClassCameras
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security