Опубликуйте свои продукты
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
    Videotec

    MVXT - Explosion-proof thermal camera

    5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
    The explosion-protected MAXIMUS MVXT thermal camera is perfect for effective video surveillance and process control in harsh settings where the presence of gases or flammable dust can create a potentially explosive environment, a reality often found in the oil and gas industries or marine and industrial sectors. The thermal camera is able to detect a person or an object in the most difficult environmental conditions, such us total darkness or other levels of lighting, heavy smoke, rain or dust and across long distances.
    Cпецификация
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Silicone O-ring seals Configuration via OSM
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmvxt
    • Тип продукцииMaximus
    • Группа продукцииEx-proof cameras
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-27
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)155.5
    • Глубина (мм)269
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалМеталл
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
    • Классификация IFCСигнализация
    • Код ETIMEC001527
    • Название ETIMVideo surveillance system
    • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
    • Код ССКПУ ООН46171610
    • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
    • Описание Uniclass 2015Survey cameras
    • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
    • Номер OmniClass23-37 15 11
    • Наименование OmniClassCameras
    • Код CSI UniFormat IID5030
    • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security