Опубликуйте свои продукты
NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZCOL - NXPTZ range, Brackets

Made of AISI 316L electropolished stainless steel For pole diameters:ᅠ ᅠfromᅠ ᅠ110mm (4.3in)ᅠ ᅠup toᅠ ᅠ150mm (5.9in) Load rating:ᅠ ᅠ50kg (110lb) Dimensions:ᅠ ᅠ198x182mm (7.8x7.2in)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаnxptzcol
  • Тип продукцииNXPTZ
  • Группа продукцииStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-27
  • Номер версии1
  • Высота (мм)182
  • Ширина (мм)198
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)4.5
Классификация
  • Категория BIMobjectЭлектроника - Безопасность, камеры и принадлежности
  • Классификация IFCСигнализация
  • Код ETIMEC001527
  • Название ETIMVideo surveillance system
  • Название по ССКПУ ООНSecurity cameras
  • Код ССКПУ ООН46171610
  • Код Uniclass 2015Pr_60_75_86_80
  • Описание Uniclass 2015Survey cameras
  • Код CSI MasterFormat 201428 23 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Video Surveillance
  • Номер OmniClass23-37 15 11
  • Наименование OmniClassCameras
  • Код CSI UniFormat IID5030
  • Заголовок CSI UniFormat IICommunications & Security